Panel geçiş - SACC-E-M12FS-8CON-M20/0,5 VA - 1452110

Sensör/aktüatör ankastre soket, 8 pinli, M12, A-kodlu, M20x1,5 dişli önden/vidalı montaj, 0.5 m TPE litz telli, 8x 0,25 mm², yüksek kaliteli çelik versiyon

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
  • Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
  • Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
  • Sinyal, veri ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları ve kodlamalar
  • Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1452110
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 269 (C-2-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356529198
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 38,800 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat