Ankastre konnektör - SACC-SQ-M12FS-8CON-25F/0,5 - 1441574

Sensör/aktüatör ankastre soket, 8 pinli, M12, A-kodlu, önden/kare flanşlı montaj, 0.5 m TPE litz telli, 8 x 0.25 mm²

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • 4 x tespit deliği, 2,7mm
  • M2.5 vidalar için form mührü
  • Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
  • Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
  • Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
  • Sinyal, veri ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları ve kodlamalar
  • Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı
  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi kablaj sayısını düşürür
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1441574
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 43 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356533881
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 30,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat