Konnektörler - SACC-M12FS-5CON-DM 3-5 SH VA - 1440038

Konnektörler, 5-kutup, ekranlı, Soket düz M12, A kodlu, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Paslanmaz çelik 1.4404, kablo rakoru M16, dış kablo çapı 3 mm ... 5,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
  • Esnek: geçmeli konnektörler sayesinde şantiyede monte edilebilir
  • Vidalı bağlantı: çok sayıda farklı iletken için kendini kanıtlamış bağlantı teknolojisi
  • Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360°

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1440038
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 24 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356480840
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 64,290 g
Gümrük tarife numarası 85366990
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat