Bus sistem ankastre soket - SACCBP-FS-5CON-PG9/1,0-920SCO - 1437533

Bus sistemi ankastre soket, DeviceNet/CANopen, 5 pinli, M12, ekranlı, A-kodlu, Pg9 dişli arkadan/vidalı montaj, 1.0 m bus kablolu, 2 x 0.2 mm², 2 x 0.2 mm²; 2 x 0.32 mm²

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Hemen kullanım için çeşitli standart boyutlarda ön montajlı kablolar ile
  • Müşteriye özel versiyonlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir
  • Optimum conta geçirmezliği için kablo tarafından mühürlü
  • Tüm yaygın ağlar ve fieldbus'lar için kablo tasarımları
  • Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1437533
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 427 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356457668
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 80,500 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat