Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-3P-MR/ 3,0-PUR/BI-1L-Z SCO - 1435218

Sensör/Aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojen içermez, siyah-gri RAL 7021, Fiş açılı M12 SPEEDCON, A-kodlu, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, ile bağlı Z diyod, kablo uzunluğu: 3 m

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
  • Zener diyot koruma devreli dayanıklı valf plug-in konnektörü
  • SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
  • Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
  • Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1435218
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 228 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356413558
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 123,100 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat