Bus sistem geçmeli konnektörü - SACC-MR-5SC SH DN SCO - 1432774

Bus sistem geçmeli konnektörü, CANopen®, DeviceNet™, 5-kutup, ekranlı, Fiş açılı M12, A kodlu, Yaylı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
  • Esnek: geçmeli konnektörler sayesinde şantiyede monte edilebilir
  • SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
  • Yaz bağlantılı: yüksek temas güçleri sayesinde şok ve titreşim olsa dahi, daha güvenli olarak bağlar
  • Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360°
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1432774
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 407 (C-4-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356348423
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 40,200 g
Gümrük tarife numarası 85366990
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat