Konnektörler - SACC-FS-5SC M SCO - 1432583

Konnektörler, 5-kutup, Soket düz M12 SPEEDCON, A kodlu, Yaylı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
  • Esnek: geçmeli konnektörler sayesinde şantiyede monte edilebilir
  • SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
  • Yaz bağlantılı: yüksek temas güçleri sayesinde şok ve titreşim olsa dahi, daha güvenli olarak bağlar
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1432583
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 19 (C-4-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356348270
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 24,700 g
Gümrük tarife numarası 85366990

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

İlk elden bilgi

Phoenix Contact'ın haber bültenine abone olun.

Haber bülteni
Haber bültenimize abone olun
  • PDF oluştur
  • Öneri
  • Geri bildirim

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat