Ankastre konnektör - SACC-DSI-M12FST-4P-M16XL/0,2 - 1426488

Ankastre konnektör, Güç, 4-kutup, Soket, M12, T Gücü, Arkadan montaj, M16 x 1.5, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 1,31 mm², UL/cUL çok telli montaj kablosu

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kompakt cihazlar için: sınırlı bir alanda yüksek güç iletimi
  • 19 pense ölçülü montajı kolay, optimize edilmiş XL muhafaza konturu
  • Uzun süreli stabil conta için mekanik sıkma sınırlaması
  • Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
  • Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
  • Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
  • Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1426488
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626462400
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat