Ankastre konnektör - SACC-DSI-M12MSL4FEM16/0,2GR-1, - 1425629

Ankastre konnektör, Güç, 5-kutup, Fiş, M12, L - Power, Arkadan montaj, M16 x 1.5, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,2 m

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kompakt cihazlar için: sınırlı bir alanda yüksek güç iletimi
  • 19 pense ölçülü montajı kolay, optimize edilmiş XL muhafaza konturu
  • Uzun süreli stabil conta için mekanik sıkma sınırlaması
  • Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
  • Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
  • Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
  • Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1425629
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 286 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626425788
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 34,900 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat