Güç kablosu - SAC-4P-M12MSL/0,3-PVC/FSL - 1425101

Güç kablosu, 4-kutup, PVC, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12, L-kodlu, açık Soket düz M12, L-kodlu, kablo uzunluğu: 0,3 m, 16 A/63 V'ye kadar doğru akım için

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
  • Yüksek performans: 16 A ve 63 V DC'ye kadar DC geçmeli konnektörler
  • Özel L-kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1425101
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 297 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626384399
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 121,120 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat