Güç kablosu - SAC-4P- 1,5-PVC/M12FRL - 1425097

Güç kablosu, 4-kutup, PVC, siyah-gri RAL 7021, Soket açılı M12, L-kodlu, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 1,5 m, 16 A/63 V'ye kadar doğru akım için

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
  • Yüksek performans: 16 A ve 63 V DC'ye kadar DC geçmeli konnektörler
  • Özel L-kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1425097
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 297 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626384351
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 307,860 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat