Güç kablosu - SAC-4P-M12MSL/ 5,0-110 - 1425047

Güç kablosu, 4-kutup, PVC, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12, kodlama: L, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 5 m, 12 A/63 V'a kadar doğru akım için

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
  • Yüksek performans: 12 A ve 63 V DC'ye kadar DC geçmeli konnektörler
  • Özel L-kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1425047
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 297 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626383859
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 542,000 g
Gümrük tarife numarası 85444290