Bus sistem geçmeli konnektörü - SACC-M12FSB-3PL SH PB - 1424696

Bus sistem geçmeli konnektörü, PROFIBUS DP (12 Mbps), 3-kutup, ekranlı, Soket düz M12, B-kodlu, Push-in bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Push-in Technology aracılığıyla kolay ve aletsiz bağlantı
  • Çok telli iletkenleri kol sayesinde rahatlıkla bağlayabilirsiniz
  • Elektrik kablolarının güvenilir ve hızlı bağlantısı
  • Esnek sinyal ve veri kablajı
  • Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay montaj
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1424696
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626376233
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 41,000 g
Gümrük tarife numarası 85366990
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat