Konnektörler - SACC-M12FR-4PL SH - 1424669

Konnektörler, Üniversal, 4-kutup, ekranlı, Soket açılı M12, A kodlu, Push-in bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Push-in Technology aracılığıyla kolay ve aletsiz bağlantı
  • Çok telli iletkenleri kol sayesinde rahatlıkla bağlayabilirsiniz
  • Elektrik kablolarının güvenilir ve hızlı bağlantısı
  • Esnek sinyal ve veri kablajı
  • Açılı konnektörler ile esnek kablo çıkışları
  • Push-in Technology aracılığıyla kolay ve aletsiz bağlantı
  • Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay montaj

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1424669
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 19 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626375960
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 44,140 g
Gümrük tarife numarası 85366990
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat