Güç kablosu - SAC-5P- 5,0-290/M12FRL FE - 1424607

Güç kablosu, 5-kutup, PUR halojen içermez, gri RAL 7001, Soket açılı M12, L-kodlu, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 5 m, 12 A/63 V'a kadar doğru akım için

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
  • Yüksek performans: 12 A ve 63 V DC'ye kadar DC geçmeli konnektörler
  • Özel L-kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma
  • Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1424607
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 294 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626375328
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 632,400 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat