Kablo rakoru - G-INS-PG7-M68N-PNES-BK - 1424495

Kablo rakoru, vida bağlantı malzemesi: PA, dış kablo çapı 3 mm ... 6,5 mm, ekranlama: hayır, bağlantı dişi: Pg7, renk: jet siyah RAL 9005

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Plastik malzeme UL 746C f1'e uygundur

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1424495
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 687 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626373256
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,600 g
Gümrük tarife numarası 39269097