Ankastre konnektör - SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE - 1424132

Ankastre konnektör, Güç, 4-kutup, Fiş, M12, S Gücü, Arkadan montaj, M16 x 1.5, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kompakt cihazlar için: sınırlı bir alanda yüksek güç iletimi
  • S-kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma
  • Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
  • Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
  • Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
  • Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1424132
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 282 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356693370
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 51,900 g
Gümrük tarife numarası 85366990
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat