Güç kablosu - SAC-4P-M12MRT/ 1,5-PUR SH - 1424124

Güç kablosu, 4-kutup, PUR halojen içermez, siyah RAL 9005, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş açılı M12, T-kodlanmış, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 1,5 m, 12 A/63 V'a kadar doğru akım için

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
  • Yüksek performans: 12 A ve 63 V DC'ye kadar DC geçmeli konnektörler
  • Özel T kodlama kullanılarak yanlış bağlamaya karşı korunma
  • Ekranlama gücü güvenirliği – elektromanyetik yükleri azaltmak için 360° ekran
  • Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1424124
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 290 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356693288
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,220 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat