H dağıtıcı - QPD H3PE2,5 GY - 1423963

H dağıtıcı, QUICKON bağlantı, pin sayısı: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gri, QUICKON somunsuz

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için %80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
  • Kullanışlı: özel alet gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj
  • Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
  • Ters eşleşmeye karşı polarizasyon sayesinde güvenli bağlantı ve DIN EN 0105'e göre dokunma emniyeti
  • Esnek ve kompakt - bağlantıları içten yaparak H ve T-dağıtıcılar ana kabloları dallandırmak için veya yıldız dağıtıcı olarak kullanılabilirler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1423963
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626365824
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,220 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat