Kontak ara parçası - HC-B24-I-TPT-M-48 - 1423827

Kontak ara parçası, pin sayısı: 24+PE, boyut: B24, güç kontakları: 24, kontrol kontakları: 0, kutup başına bağlantı sayısı: 2, Pin, Push-in bağlantı, 500 V, 10 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², uygulama: Güç

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Plastik profil ile hızlı yazmak için
  • Aletsiz iletken bağlantısı
  • İletken bağlantısında önemli zaman tasarrufu
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1423827
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 547 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626356259
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 100,900 g
Gümrük tarife numarası 85366990
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat