Kontak ara parçası - HC-B10-I-TPT-M - 1423017

Kontak ara parçası, pin sayısı: 10+PE, boyut: B10, kutup başına bağlantı sayısı: 2, Pin, Push-in bağlantı, 500 V, 16 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², uygulama: Güç

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Plastik profil ile hızlı yazmak için
  • İletken bağlantısında önemli zaman tasarrufu
  • Her bir kutup başına çift kablo bağlantısı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1423017
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 543 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626322704
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 58,520 g
Gümrük tarife numarası 85366990