Konnektörler - SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - 1422849

Konnektörler, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, ekranlı, Soket açılı M12, D-kodlu, Krimp bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 4,5 mm ... 7,5 mm, krimp kontaksız

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Küçük kablaj alanı ve yüksek güç yoğunluğu sayesinde son derece kompakttır
  • Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
  • Güvenilir ekranlı: aşırı mekanik zorlanma durumunda bile güvenilir ekran bağlantısı
  • Dayanıklı bağlantı: Yüksek şok ve titreşim yükleri bulunduran demiryolu uygulamaları için uygundur
  • Otomasyonlu işleme mümkündür
  • M12 soket içinde korumalı conta
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1422849
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 27 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626357768
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 36,000 g
Gümrük tarife numarası 85366990
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat