Veri konnektörü - SACC-M12MRX-8CT-CL SH - 1422845

Veri konnektörü, Ethernet/PROFINET CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, ekranlı, Fiş açılı M12, Kodlama: X, Krimp bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 6,5 mm ... 10 mm, krimp kontaksız

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Küçük kablaj alanı ve yüksek güç yoğunluğu sayesinde son derece kompakttır
  • Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
  • Güvenilir ekranlı: aşırı mekanik zorlanma durumunda bile güvenilir ekran bağlantısı
  • Dayanıklı bağlantı: Yüksek şok ve titreşim yükleri bulunduran demiryolu uygulamaları için uygundur
  • Otomasyonlu işleme mümkündür
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1422845
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 27 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626381893
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 36,530 g
Gümrük tarife numarası 85366990