Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-8P-15,0-28X/M12FS SH OD - 1421774

Sensör/Aktüatör kablosu, 8-kutup, PE-X/PE-X halojen içermez, siyah-gri RAL 7021, ekranlı, kablo uzunluğu: 15 m, harici uygulamalar için, Yüksek dereceli çelik dişle

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
  • 1.4404 tipi paslanmaz çelik kullanıldığından, tüm çıplak metal parçalar korozyona karşı korunur
  • Tamamen dayanıklı: yağa, UV ve ozona karşı dirençli, -40°C ile +105°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır
  • Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1421774
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626279688
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
İlk elden bilgi

Phoenix Contact'ın haber bültenine abone olun.

Haber bülteni
Haber bültenimize abone olun
  • PDF oluştur
  • Öneri
  • Geri bildirim

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat