Muhafaza - HC-ADV-B10-HLWH-1STM20-MF-BK - 1420910

Kovan muhafazalar B10, vida kilitlemeli, malzeme: Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı, kablo çıkışları: 1, yandan, yükseklik: 74 mm, kablo rakoru: yok, destek: hayır, 1x M20, Ağır ortam koşulları

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1420910
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 603 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626249094
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,220 g
Gümrük tarife numarası 85389099