Patch kablosu - NBC-R4AC/5,0-93M/R4ACR - 1420383

PROFINET patch kablosu

PROFINET patch kablosu, ekranlı, yıldız-dörtlü, 22 AWG çok telli (7 tel), yeşil, düz RJ45 konnektörden/IP20 açılı RJ45 konnektöre/IP20, uzunluk: 5,0 m

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1420383
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626206509
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 336,750 g
Gümrük tarife numarası 85444210
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat