Güç kablosu - SAC-4P-M12MRS/7,62-PUR PE SH - 1420081

Güç kablosu, 4-kutup, PUR halojen içermez, turuncu RAL 2003, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş açılı M12, S-kodlanmış, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 7,62 m, 12 A/690 V'ye kadar AC akım için

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
  • Yüksek performans: 12 A ve 690 V AC'ye kadar AC geçmeli konnektörler
  • Özel S kodlama kullanılarak yanlış bağlamaya karşı korunma
  • Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
  • Ekranlama gücü güvenirliği – elektromanyetik yükleri azaltmak için 360° ekran

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1420081
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626206998
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat