Güç konnektörü - SACC-M12MSS-2PECON-PG 9-M - 1419639

Güç konnektörü, 3-kutup, Fiş düz M12, Kodlama: S, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, kablo rakoru Pg9, dış kablo çapı 6 mm ... 8 mm, 16 A/630 V'ye kadar alternatif akım için, Kontak 4 kılavuz

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
  • Esnek: geçmeli konnektörler sayesinde şantiyede monte edilebilir
  • Vidalı bağlantı: çok sayıda farklı iletken için kendini kanıtlamış bağlantı teknolojisi
  • Yüksek performans: 16 A ve 630 V AC'ye kadar AC konnektörleri
  • Özel S kodlama kullanılarak yanlış bağlamaya karşı korunma

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1419639
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 279 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626181776
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,590 g
Gümrük tarife numarası 85366990