Housing - HC-STA-D07-CHWSCM-1TTM20-EL-AL - 1419246

Coupling housings D7, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PA, cable outlets: 1, straight, height: 60.5 mm, cable gland: none, support sleeve: yes, 1x M20, protective cover: yes, Standard, for pin inserts

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1419246
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 517 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626159775
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 45,100 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat