Güç kablosu - SAC-4P-25,0-PUR /M12FSS PE SH - 1419219

Güç kablosu, 4-kutup, PUR halojen içermez, turuncu RAL 2003, ekranlı (Advanced Shielding Technology), açık kablo, açık Soket düz M12, kodlama: S, kablo uzunluğu: 25 m, 12 A/690 V'ye kadar AC akım için

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
  • Yüksek performans: 12 A ve 690 V AC'ye kadar AC geçmeli konnektörler
  • Özel S kodlama kullanılarak yanlış bağlamaya karşı korunma
  • Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
  • Ekranlama gücü güvenirliği – elektromanyetik yükleri azaltmak için 360° ekran

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1419219
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626162409
Gümrük tarife numarası 85444290
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
HIGHLIGHTS 2020