Bus sistem ankastre soket - VS-FSDBPS-OE-93K-LI/2,0 - 1419156

Montajlı Sercos III kablosu, ekranlı, star quad, AWG 22 çok telli (7-tel), RAL 3020 (trafik kırmızısı), M12 ankastre soket, arkadan montaj, SPEEDCON 4-pinli - açık kablo ucu, uzunluk: 2 m

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Hemen kullanım için çeşitli standart boyutlarda ön montajlı kablolar ile
  • Müşteriye özel versiyonlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir
  • Optimum conta geçirmezliği için kablo tarafından mühürlü
  • Tüm yaygın ağlar ve fieldbus'lar için kablo tasarımları
  • Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1419156
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 317 (PC-2011)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356541022
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 161,800 g
Gümrük tarife numarası 85444290