Minyatür geçiş klemensi - MBK 5/E-FS - 1418073

Minyatür geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı / geçmeli bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, genişlik: 6,2 mm, renk: gri, montaj: NS 15

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Bu terminal bloğu, kontrol kabininin dışında kanıtlanmış bir vidası bağlantısı vardır
  • Kompakt dizayn ve bir 15 mm DIN raya bağlantı opsiyonu sayesinde yerden tasarruf
  • Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
  • Standart plug-in köprüler sayesinde basit potansiyel dağılımı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1418073
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 521 (CL1-2011)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918021535
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 5,490 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat