Bus sistemi düz tip fiş - SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCOESD - 1417576

Bus sistem ankastre soket, PROFINET, 4 pinli, M12-SPEEDCON, D-kodlu, ön/M16 yivli vidalı montaj, 0.5 m TPE litz telli, 4 x 0.34 mm²

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
  • Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
  • Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
  • Sinyal, veri ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları ve kodlamalar
  • Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı
  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi kablaj sayısını düşürür
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1417576
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626117041
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat