Kontak ara parça modülü - HC-M-08-GBIT-CT-F - 1417303

Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 8, Dişi, Krimp bağlantı, 48 V, 5 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², dış kablo çapı:5 mm ... 7 mm, uygulama: Veri, krimp kontaksız

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1417303
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 587 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626112466
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 50,000 g
Gümrük tarife numarası 85389099