Kablo rakoru - G-ESISEC-M40-M68L-NEPDS-S - 1415168

Şekil G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S versiyonunu göstermektedir

Kablo rakoru, vida bağlantı malzemesi: Nikel kaplama pirinç, uygulama: Ex, dış kablo çapı 16 mm ... 28 mm, ekranlama: evet, bağlantı dişi: M40 x 1,5, renk: gümüş, O-ring'li

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Depolama ve taşıma esnasındaki toz koruması, bir toz kapağı tarafından sağlanır.
  • Hava koşullarına dayanıklı mühürleme malzemesi
  • Halojen içermez
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1415168
Ambalaj birimi 5 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 651 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626037974
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 235,650 g
Gümrük tarife numarası 74199990