Kablo rakoru - G-ESISEC-M20-S68N-NEPDS-S - 1415163

Kablo rakoru, vida bağlantı malzemesi: Nikel kaplama pirinç, uygulama: Ex, dış kablo çapı 6 mm ... 13 mm, ekranlama: evet, bağlantı dişi: M20 x 1,5, renk: gümüş, O-ring'li

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Depolama ve taşıma esnasındaki toz koruması, bir toz kapağı tarafından sağlanır.
  • Hava koşullarına dayanıklı mühürleme malzemesi
  • Halojen içermez
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1415163
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 651 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626037943
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 59,240 g
Gümrük tarife numarası 74199990