Somun - QPD N 3PE1,5 8-13 BK - 1415098

Somun, QUICKON bağlantı, pin sayısı: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, siyah, kablo çapı aralığı: 10 mm ... 13 mm

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için %80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
  • Kullanışlı: özel alet gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj
  • Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1415098
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 472 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626037622
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 15,500 g
Gümrük tarife numarası 85366990