DIN rayı, delikli - NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM - 1210019

DIN rayı, delikli, Standart profil, genişlik: 35 mm, yükseklik: 7,5 mm, EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleştirilmiş, uzunluk: 2000 mm, Delik boyutu: 5,2 mm x 18 mm, renk: gümüş

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1210019
Ambalaj birimi 5 STK
Minimum sipariş miktarı 5 STK
Katalog sayfası Sayfa 571 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918941970
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 640,000 g
Gümrük tarife numarası 72166190
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat