Sıkma penseleri - CRIMPFOX DUO 10 - 1031721

Sıkma penseleri, kontak tipi: izoleli ve izoleli olmayan yüksükler, standartlar/yönetmelikler: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. kesit alanı: 0,14 mm², maks. kesit: 10 mm², 2 x 4 mm²'ye kadar TWIN yüksükler için, otomatik kesit ayarı, döner çene, yanal ve önden yerleştirme, sıkıştırma: Trapezoidal sıkma, siyah/yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Döner çene sayesinde erişimi zor noktalarda sıkma imkanı
  • Optimum manüel kuvvet ilerlemesine sahip düşük kavrama aralığı sayesinde rahat kullanım
  • Kesintisiz otomatik ayarlama sayesinde TWIN yüksüklere uygun
  • 0,14 mm² ... 10 mm² arasında geniş kesit aralığı
  • Baskı kilidi ve kendinden ayarlı çene sayesinde proses güvenilirliği
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1031721
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 418 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626535371
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 351,500 g
Gümrük tarife numarası 82032000