Geçiş klemensi - PT 16 N YE - 1030164

Geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı:0,5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, genişlik: 12,2 mm, renk: sarı, montaj tipi: NS 35/7,5,  NS 35/15

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Geçme bağlantılı klemensler CLIPLINE complete sisteminin özelliklerine sahiptir ve yüksüklü veya tek telli iletkenlerin kolay ve alet kullanmadan kablolanmasını sağlarlar.
  • Kompakt tasarım ve ön bağlantı sayesinde tanımlanmış bir alanda kablolama sağlanır
  • Çift fonksiyonlu şaft test tesisine ek olarak, tüm terminal blokları bir ilave test bağlantısı sağlarlar
  • Demiryolu uygulamaları için test edildi
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1030164
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626532486
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,220 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat