Elektronik boş kutu - BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - 1015337

Resim mevcut değil

Üst kısım, renk: açık gri

Fiyat:

Genel bakış

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, BC ürün gamına aittir.
  • DIN 43880'e uygundur
  • Aletsiz montaj
  • Bir ila dokuz genişlik birimi aralığındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır (17,8 mm ... 161,6 mm arasında)
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına veya duvara monte edilebilir.
  • DIN rayı montajı için veriyolu konnektörü ile birlikte isteğe bağlı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1015337
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626497242
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat