Tehlikeli madde etiketi - PML-GHS100 (13X13)R - 1014289

Tehlikeli madde etiketi, Rulo, kırmızı/beyaz, hazır baskı, etiketleme: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 0 mm, yazı alanı boyutu: 13 x 13 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yapışkan tehlikeli madde etiketleri, renkli ön baskılı, simgesiz
  • Etiketler GHS uluslararası standardına uygundur
  • Yüksek sıcaklığa dayanıklı
  • Yüksek yapışma gücü
  • Dahili ve harici kullanıma uygun

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1014289
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 385 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356787048
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 110,500 g
Gümrük tarife numarası 39199080
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat