Uyarı etiketi - US-PML-W100 (25X25) CUS - 1014128

Şekil ürünün bir tipini göstermektedir

Uyarı etiketi, sipariş: Karta göre, sarı/siyah, müşteri talebine göre etiketlenir: Boş, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 0 mm, yazı alanı boyutu: 25 x 25 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UniSheet - yapışkan uyarı etiketleri, müşteri spesifikasyonlarına göre işaretlenir
  • Dahili ve harici kullanıma uygun
  • ISO 7010 uluslararası standardına uygun uyarı etiketleri
  • Düzgün olmayan yüzeyler için çok esnek, plastikleştirilmiş PVC etiketler
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1014128
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 320 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356786690
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 5,100 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat