Kablo etiketi taşıyıcı - PATG HF 3/30 - 1014061

Şekildeki versiyon.

Tel etiketi taşıyıcı, saydam/siyah, işaretsiz, montaj tipi: üzerine geçme, kablo çapı: 4 - 7 mm, yazı alanı boyu: 4 x 30 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • The PATG HF... kılıf sabit bir etiket taşıyıcıdır
  • İşaretlemek için ilgili UCT-WMT... ve UC-WMT... geçme etiketler kullanılır
  • PATG HF...'nin plastik özellikleri nedeniyle, UC-WMT...'nin BLUEMARK... ile yüksek kaliteli sıvı baskısı gereklidir
  • Bu iletken markalama sistemleri etiket taşıyıcılar ve insert etiketler oluşur
  • Yüksek kaliteli plastik kullanıldığından demiryolu ve otomotiv endüstrisi tarafından istenen çoğu katı gereksinimlere uygundur.
  • Kapsamlı onay sertifikaları sayesinde uluslararası kullanım sağlanır
  • İletkenleri markalamak için kullanılabilir, iletken çapı 0,6 ... 10 mm

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1014061
Ambalaj birimi 200 STK
Katalog sayfası Sayfa 258 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356779487
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,630 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat