Geçiş klemensi - ST 4-QUATTRO RD - 1013464

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, bağlantı sayısı: 4, kesit alanı:0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, genişlik: 6,2 mm, renk: kırmızı, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tutarlı FBS ile terminal blokları herhangi bir sayıda bağlantı Çapraz ... plug-in köprü sistemi
  • Kompakt potansiyel distribütörler, çift bağlantı bir potansiyel bağlanması gerekmektedir dört iletkenli sağlar
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1013464
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626491479
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 14,100 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat