Güç kablosu - SAC-4P-MST/6,5-PUR/FST SCO - 1012051

Güç kablosu, 4-kutup, PUR halojen içermez, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12 SPEEDCON, T-kodlanmış, açık Soket düz M12 SPEEDCON, T-kodlanmış, kablo uzunluğu: 6,5 m, 12 A/60 V'ye kadar doğru akım için

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
  • Yüksek performans: 12 A ve 60 V DC'ye kadar DC geçmeli konnektörler
  • Özel T kodlama kullanılarak yanlış bağlamaya karşı korunma
  • SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
  • Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1012051
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626488349
Gümrük tarife numarası 85444290
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat