Güç kablosu - SAC-4P-MRT/ 0,6-PUR/FRT SCO - 1011310

Güç kablosu, 4-kutup, PUR halojen içermez, Fiş açılı M12 SPEEDCON, T-kodlanmış, açık Soket açılı M12 SPEEDCON, T-kodlanmış, kablo uzunluğu: 0,6 m

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
  • Yüksek performans: 12 A ve 63 V DC'ye kadar DC geçmeli konnektörler
  • Özel T kodlama kullanılarak yanlış bağlamaya karşı korunma
  • SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
  • Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1011310
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626485645
Gümrük tarife numarası 85444290
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat