Taban dizisi - MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 BD3:1-8 - 1005128

Şekilde 10 kut. standart öğe gösterilmektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 8, pin aralığı: 5,08 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
  • Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için kapalı kontür
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1005128
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626475271
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat