Termik-manyetik devre kesici - TMC 3 F1 122 8,0A - 0915234

Şekil TMC 1 F1 100 1A tipini göstermektedir

Termik-manyetik devre kesici, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, nominal akım: 8 A, nom. gerilim: 250 V, genişlik: 37,5 mm, sigorta tipi: Otomatik cihaz, montaj tipi: DIN rayı: 35 mm, Renk: siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0915234
Ambalaj birimi 1
Katalog sayfası Sayfa 282 (CL-2002)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918009915
Gümrük tarife numarası 85363010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat