Termik-manyetik devre kesici - TMC 1 F1 100 6,0A - 0914141

Şekil TMC 1 F1 100 1A tipini göstermektedir

Termik-manyetik devre kesici, Kutup sayısı: 1, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kesit: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nominal akım: 6 A, Genişlik: 12,5 mm, Sigorta tipi: Otomatik cihaz, Montaj tipi: DIN rayı: 35 mm, Renk: siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0914141
Ambalaj birimi 6 STK
Katalog sayfası Sayfa 282 (CL-2002)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918008826
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 69,660 g
Gümrük tarife numarası 85362010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat